- Référence:
- KX 1568.800
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Boîtier de jonction HD
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 400 mm( Type de coffret: Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Boîtier de jonction HD
Largeur: = 11,8 ˝
Hauteur: = 15,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,66 kg( 3,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177925175
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
KX Plaque de montage, pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX, LH : 275x385 mm