- Référence:
- KX 1576.800
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 150 mm( Type de coffret: Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Largeur: = 15,7 ˝
Hauteur: = 5,91 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,75 kg( 1,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
KX Plaque de montage, pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX, LH : 125x385 mm