Équipement intérieur

CEM

La protection de l'armoire électrique standard contre les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques peut être améliorée grâce aux accessoires. Les mesures préventives consistent à améliorer l'effet de protection à travers une équipotentialité optimale ou la mise en contact des blindages de câble si possible dès l'entrée de celui-ci.

CEM

Rail pour étriers de protection CEM et décharge de traction

Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.

CEM

Étriers de protection CEM

Montage rapide sans outil : pousser l'étrier de protection CEM contre le blindage du câble et l'accrocher dans le rail, les différences de diamètre sont complètement compensées par un ressort.

CEM

Plaques passe-câbles CEM

Pour des câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm en liaison avec les tôles de fond de série.

CEM

Joint CEM pour armoires électriques juxtaposables TS

Joint avec revêtement conducteur d'électricité sur tout le pourtour pour la juxtaposition des armoires électriques.

CEM

Fraise pour mise en contact

Permet la préparation conforme aux prescriptions CEM de la zone de contact, p. ex. pour un ruban plat de mise à la masse.

CEM

Laque de contact

Evite une corrosion des zones de contact métalliques nues non protégées.