- Référence:
- CM 5001.130
- Description produit
- Pour le recouvrement de l'ouverture inférieure complète des coffrets CM ou de l'ouverture de toit complète pour parties inférieures de pupitres TP en utilisation individuelle.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 24,5 mm( Hauteur: 0,96 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: Parties inférieures TP
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 400 mm( Type de coffret: Parties inférieures TP
Largeur: = 23,6 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4 kg( 8,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177501539
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
CM Plaque d'obturation pour TP, pour LP : 600x400 mm