Plaque d'obturation pour TP

Référence: CM 5001.150

Comme couvercle d'une partie inférieure de pupitre TP.

Référence:
CM 5001.150
Description produit
Pour le recouvrement de l'ouverture inférieure complète des coffrets CM ou de l'ouverture de toit complète pour parties inférieures de pupitres TP en utilisation individuelle.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 24,5 mm
( Hauteur: 0,96 ˝ )
Convient à
Type de coffret: Parties inférieures TP
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 400 mm
( Type de coffret: Parties inférieures TP
Largeur: = 39,4 ˝
Profondeur: = 15,7 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
6,6 kg
( 14,6 lb. )
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
CM Plaque d'obturation, pour pupitres TP, pour L1000xP400 mm
Documentations
Notice d'utilisation