Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
Plaque passe-câbles pour armoires monobloc compactes CM et pupitres TP
Référence: CM 5001.213
Vous n'avez à vous soucier ni de l'équipotentialité (établie par les éléments de fixation), ni des points de mise à la masse : tout est déjà prévu.
- Référence:
- CM 5001.213
- Description produit
- L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour augmenter la stabilité et assurer l'introduction universelle des câbles dans les armoires de 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur, l'ouverture de la base est en deux parties et peut être configurée différemment.
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 50 mm( Profondeur: 1,97 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TS
CM
TP
Largeur: = 1.200 mm( Type de coffret: TS IT
TS
CM
TP
Largeur: = 47,2 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,64 kg( 1,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177523173
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Plaque passe-câbles-P=50mm
- Documentations
- Info sheet