- Référence:
- TE 7526.834
- Modèle
- avec fentes d'aération
- Description produit
- Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.
- Domaines d'application
- Pour la sélection correcte des plaques passe-câbles, tenir compte de :
- Largeur d'armoire moins 150 mm
- Profondeur d'armoire moins 50 mm
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 650 mm
Profondeur: 200 mm( Largeur: 25,6 ˝
Profondeur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TE
Largeur: 800 mm( Type de coffret: TE
Largeur: 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,02 kg( 2,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177304000
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TE Plaque modulaire avec fentes d'aération 650x200