- Référence:
- SZ 5001.226
- Description produit
- Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. A monter à la place des plaques passe-câbles d'origine.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TP: = 600 mm( Type de coffret: TP: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,58 kg( 1,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Plaque passe-câbles-pour tétines