- Référence:
- HD 2410.010
- Modèle
- standard
- Avantages
- La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles.
- Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
- Domaines d'application
- Production et emballage de denrées alimentaires
- Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
- Biotechnologie
- Industrie chimique
- Matériau
- Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Joint : conforme à FDA 21 CFR 177.2600
- Dimensions
- Filetage: M16 x 1,5
- Pour diamètres de câbles
- 5 ‐ 10 mm( 0,2 ‐ 0,39 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...100 °C( -4 °F...212 °F )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids/UE
- 0,205 kg( 0,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177022454
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
Presse-étoupe inox M16x1,5