- Référence:
- DK 7170.535
- Description produit
- Les boîtiers de jonction 19" sont destinées à recevoir des cassettes d'épissure. Ils se montent dans l'ensemble des baies et coffrets équipés de montants 19" et peuvent servir de tête de câble ou de boîtier de répartition. Les tiroirs optiques sont ouverts à l'arrière pour faciliter l'introduction des câbles. Des joints de compression élastiques assurent l'étanchéité à la poussière. Les câbles optiques se fixent à l'aide de brides ou de colliers de frettage. Deux pinces de décharge de traction et des clips de guidage pour les réserves de câbles complètent l'équipement des tiroirs.
- Avantages
- Le montage extractible sur rails télescopiques facilite l'accès aux cassettes et aux serre-câbles.
- Les supports acceptent différents types de cassettes et leur assurent un maintien solide.
- La serrure de sécurité installée en face avant protège contre les accès non autorisés.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier de jonction
Clips de guidage des câbles
Fermeture de sécurité
Recouvrement de cassettes
Accessoires de fixation pour patch-panel
- Number of splicing cassettes max
- 2
- Remarque
- Livraison sans patch-panel et sans cassette d'épissure
- Profondeur de montage
- 363 mm( 14,3 ˝ )
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,878 kg( 13 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177166769
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
-
Tiroir optique 19" 1U