- Référence:
- SR 2027.200
- Modèle
- Cadre rigide résistant aux torsions, soudé en tube carré et en profilé porteur replié 3 fois.
- Description produit
- Pour le montage des tiroirs électroniques 19" (482,6 mm) sur toute la hauteur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec dispositif de verrouillage à panneton double et accessoires de montage.
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 600 mm( Type de coffret: AE
Largeur: = 23,6 ˝
Hauteur: = 23,6 ˝ )
- Unités de hauteur
- 11 U
- Convient au type d'enveloppe
- AE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,5 kg( 5,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Cadres pivotant 11U