- Référence:
- SR 7858.100
- Modèle
- Modèle pour appareillage lourd, plan 19" décentré
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Cadre : zinguée
Cache : laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation
Avec kit de montage, pour armoires de 2000 mm de hauteur
- Angle d'ouverture
- 130°
- Consigne de montage
- Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
- Remarque
- consultez le cahier technique du Catalogue Général 34 pour connaître les autres options de montage
- Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
- Charge (statique) admissible
- 350 kg( 771,6 lb. )
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 2.000 mm( Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 31,5 ˝
Hauteur: = 78,7 ˝ )
- Unités de hauteur
- 40 U
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 26,5 kg( 58,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
DK Cadres pivotants pour L/H : 800x2000 mm, 40 U, modèle pour appareillage lourd, plan 19" décentré, charnières à 130°, pour TS, SE