- Référence:
- SR 1996.835
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Angle d'ouverture
- 130°
- Charge (statique) admissible
- 1 500 N( 337,213 lbf. )
- Note to permissible static load max.
- Charge maximale de 800 N lorsque la glissière pour plaque de montage TS est démontée.
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 1.200 mm( Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 47,2 ˝ )
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,44 kg( 12 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
SR Kit de montage pour cadres pivotants grand format, sans cache, avec charnières à 130°, charge admissible <1500 N