- Référence:
- SR 1997.235
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Angle d'ouverture
- 180°
- Possibilités de montage
- Sur cadre pivotant avec plan 19" décentré
- Sur cadre pivotant avec plan 19" centré
- Charge (statique) admissible
- 1 200 N( 269,771 lbf. )
- Note to permissible static load max.
- Charge maximale de 800 N lorsque la glissière pour plaque de montage TS est démontée.
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 800 mm( Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 31,5 ˝ )
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,26 kg( 13,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
SR Kit de montage pour cadres pivotants grand format, avec cache, avec charnières à 180°, charge admissible <1200 N