- Référence:
- TS 8613.180
- Description produit
- Montage entre le montant 19" à l'avant et à l'arrière ou la pièce d'adaptation 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 800 mm( Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 31,5 ˝ )
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"( Installation depth for components: 19 ˝
Largeur de montage pour les composants: 19" )
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 6,33 kg( 14 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TS Glissières pour montants TS, fixation de deux côtés, pour profondeur : 800 mm