- Référence:
- DK 5501.480
- Avantages
- Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire
- Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer.
- Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000
- Domaines d'application
- Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
- Pour soutenir les équipements lourds
- Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
- Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
- Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
- Charge admissible
- 1500 N
- Remarque
- Surface portante effective par côté : 25 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
- Écartement entre les plans 19"
- 600 ‐ 900 mm( 23,6 ‐ 35,4 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 3,75 kg( 8,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Glissières réglables 600-900mm, charge 150kg