- Référence:
- CP 6107.200
- Description produit
- Pour la fixation horizontale ou verticale sur les parois des : Comfort-Panel, Optipanel, autres coffrets ou surfaces.
- Matériau
- Support de poignée : fonte de zinc
Obturateur : matière plastique
Tube servant de poignée : aluminium
- Finition
- Tube servant de poignée : revêtement poudre
- Couleur
- Support de poignée : RAL 7035
Obturateur : teinte proche RAL 7035
Tube servant de poignée : proche RAL 9006
- Composition de la livraison
- Tube servant de poignée
2 supports de poignée
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Des perçages de fixation et des surfaces lisses sans ailettes de dissipation sont nécessaires pour le montage
- Des fraisages correspondants peuvent être réalisés pour les versions de Comfort-Panel équipées d'ailettes de dissipation de chaleur. Pour le coffret de commande, veuillez indiquer «préparé pour le jeu de poignées CP 6107.XXX»
- Convient à la largeur du panneau avant
- 482,6 mm( 19 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,592 kg( 1,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
-
Poignées arquées horizontales