- Référence:
- CP 6053.300
- Modèle
- Pour tendeur à boulons
- Description produit
- Pour intégrer des faces avant en aluminium, des tableaux de commande et des claviers
- Composition de la livraison
- 8 pattes de retenue moyennes, 8 pattes de retenue courtes, 4 pattes de retenue longues.
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik : OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 extension, MCP, KB 483 C, Querty 19˝
- Siemens Simatic : TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Console PC 477C, 577C, 677C : 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19˝-Touch , 22"-Touch (2 UE sont nécessaires)
- MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19˝ Touch
- Modèles Industrial Flat Panel : IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
- Industrial Thin Client : ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R : Console PC Automation Panel
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,285 kg( 0,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Jeu de fixation pour Confort Panel