- Référence:
- SZ 2482.540
- Modèle
- Prises d'interface 2 x USB A (femelle / femelle)
- Description produit
- Insert d'interface pour l'intégration dans un cadre de montage.
- Mode de fonctionnement
- Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
- Matériau
- Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,08 kg( 0,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177490802
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Volet d'interface IP65