- Référence:
- DK 7825.361
- Description produit
- Pour une introduction simple et étanche des câbles
- Matériau
- Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène - Finition
- Zinguée
- Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm( Profondeur: 9,35 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Largeur: 600 mm( Type de coffret: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Largeur: 23,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,292 kg( 2,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Module de plaques passe-câbles, pour l'introduction des câbles avec brosse, profondeur : 237,5 mm, pour largeur d'armoire : 600 mm, pour TS, TS IT, SE, TX CableNet, tôle d'acier, zinguée
Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles à l'arrière pour baies TS IT, TS, SE, TX CableNet
Référence: DK 7825.361
Plaques passe-câbles pour l'introduction des câbles pour armoires et baies TS, TS-IT, SE. Pour l'intégration dans le cadre inférieur de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une plaque passe-câbles de profondeur identique existante.