Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
L'article est remplacé par:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Référence:
- TS 8800.200
- Description produit
- Sépare les armoires TS ou SE d'une largeur de 1200 mm en deux moitiés.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 1 équerre pour la droite
1 équerre pour la gauche
2 plaques de compensation pour le haut
Matériel de fixation inclus - Possibilités de montage
- Deux plaques de montage l'une à côté de l'autre : deux plaques de montage (pour armoires de largeur 600 mm) dans une armoire de 1 200 mm de largeur permettent un positionnement libre et un maniement aisé. 4 rails de montage 18 x 38 mm au-dessous, de longueur correspondant à la profondeur de l'armoire, et 1 châssis de montage PS 23 x 73 mm au-dessus, de longueur correspondant à la profondeur de l'armoire, sont indispensables pour ce montage
- Rails porteurs montés à gauche : les composants lourds sont logés sur les rails porteurs laissant un espace disponible dans la partie inférieure, p. ex. pour introduire les câbles sans être gêné. 2 rails porteurs et 1 rail de montage TS 18 x 38 mm, de longueur correspondant à la profondeur de l'armoire, sont indispensables pour ce montage
- Rail de retenue des câbles, monté à gauche : dans les armoires de 1 200 mm de largeur, le cloisonnement en largeur permet d'introduire et de retenir les câbles de façons différentes à droite et à gauche de l'armoire. 1 rail de retenue des câbles et 1 rail de montage TS 18 x 38 mm, de longueur correspondant à la profondeur de l'armoire, sont indispensables pour ce montage
- Consigne de montage
- Les accessoires supplémentaires indispensables dépendent des positions de montage décrites.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,74 kg( 1,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Cloisonnement en largeur, pour TS, SE
- Documentations
- Notice d'utilisation