Lampe confort

Référence: SZ 4139.140

Tension d'alimentation : 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Référence:
SZ 4139.140
Modèle
sans interrupteur de porte
Composition de la livraison
Lampe confort
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus
Puissance nominale
14 W
Ballast
Antiparasite électronique à plage étendue de tension
Possibilités de raccordement
Alimentation via connecteurs
Interrupteur de porte
Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Agent lumineux
Tube fluorescent, socle G13
Classe de protection
I (conducteur de protection)
Interrupteur (type)
Intégré, Marche / Arrêt / Fonction interrupteur de porte
Light cover
Oui
Type de montage des lampes
A visser
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
500 V AC
Tension nominale d’isolation
500 V CC/1 s
Possibilités de montage
Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
AE, CM, TP, avec équerre universelle
AE, avec rail pour équipement intérieur
Dimensions
Largeur: 452 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm
( Largeur: 17,8 ˝
Hauteur: 4,61 ˝
Profondeur: 1,97 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...45 °C
( 5 °F...113 °F )
Prises
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
( -4 °F...158 °F )
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modèle de prise
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1,6 kg
( 3,5 lb. )
Numéro du tarif douanier
94054990
EAN
4028177092327
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
SZ Lampe confort, LHP : 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, sans contact de porte, avec prise Schuko
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation