Lampe confort

Référence: SZ 4139.190

Tension d'alimentation : 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Référence:
SZ 4139.190
Modèle
avec interrupteur de porte
Composition de la livraison
Lampe confort
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus
Interrupteur de porte intégré
Puissance nominale
18 W
Ballast
Antiparasite électronique à plage étendue de tension
Possibilités de raccordement
Alimentation via connecteurs
Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Interrupteur de porte intégré
Oui
Agent lumineux
Tube fluorescent, socle G13
Classe de protection
I (conducteur de protection)
Interrupteur (type)
Intégré, Marche / Arrêt / Fonction interrupteur de porte
Light cover
Oui
Type de montage des lampes
A visser
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
500 V AC
Tension nominale d’isolation
500 V CC/1 s
Possibilités de montage
Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
Dimensions
Largeur: 682 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm
( Largeur: 26,9 ˝
Hauteur: 4,61 ˝
Profondeur: 1,97 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...45 °C
( 5 °F...113 °F )
Prises
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
( -4 °F...158 °F )
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modèle de prise
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
2,52 kg
( 5,6 lb. )
Numéro du tarif douanier
94054990
EAN
4028177320758
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
SZ Lampe confort, LHP : 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, avec contact de porte, avec prise Schuko
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation