- Référence:
- SZ 2500.114
- Modèle
- sans prise de courant
- Avantages
- Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
- Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
- Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
- Modèle
- sans prise de courant
- Matériau
- Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
- Couleur
- Armoire : RAL 7016
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Puissance nominale
- 7 W
- Possibilités de raccordement
- Alimentation 2 pôles
- Câblage intérieur 2 pôles
- Interrupteur de porte
- Classe de protection
- II (à double isolation)
- Type de montage des lampes
- A visser
- Fixation par clip
- Fixation magnétique (accessoires)
- Possibilités de montage
- Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX
- Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
- Flux lumineux
- 600 lm
- Couleur de lumière
- 4000 K (blanc neutre)
- Remarque
- Accessoires de raccordement à commander séparément
- Dimensions
- Largeur: 337 mm
Hauteur: 55 mm
Profondeur: 23 mm( Largeur: 13,3 ˝
Hauteur: 2,17 ˝
Profondeur: 0,91 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C( -4 °F...131 °F )
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,36 kg( 0,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
-
SZ Lampes à diodes, 600 lumen, longueur : 337 mm, 100-240 V, UL