Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
L'article est remplacé par:
7030223
- Référence:
- DK 7030.220
- Modèle
- Serrure à code chiffré
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- Affichage d'état par diode intégrée
- Domaines d'application
- Pour le montage sur des portes d'armoire ou à côté d'une porte de local.
- Mode de fonctionnement
- Le déverrouillage de la porte est réalisé après l'authentification par l'utilisateur.
- Les autorisations peuvent être paramétrées via le logiciel de l'Unité Centrale CMC III ou de l'interface IoT
- L'alimentation en énergie est réalisée par le raccordement au bus CAN du CMC III de l'unité d'accès.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Serrure à code chiffré
Câbles de raccordement
Notice d’utilisation
Habillage design pour porte vitrée TS 8
Matériel de montage - Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 16
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Remarque
- Max. 5 unités par PU avec une alimentation via PoE
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C( 32 °F...131 °F )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,282 kg( 0,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Serrure à code chiffré CMC III