Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 août 2022
Produit de remplacement recommandé:
7030000
Unités Centrales CMC III
Référence: DK 7030.010
Le « Processing Unit » constitue l'Unité Centrale du système de surveillance CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/4 capteurs / unités de raccordement de CAN-Bus externes en complément des capteurs intégrés. Les unités peuvent être raccordées au réseau informatique via l'Ethernet, configurées via Internet / USB, émettre des alarmes via un serveur de mails et être raccordées avec SNMP au réseau du système de gestion d'une entreprise.
- Référence:
- DK 7030.010
- Description produit
- Unité Centrale du système de supervision CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/4 capteurs / unités de raccordement de CAN-Bus externes en complément des capteurs intégrés.
- Avantages
- Disponibilité élevée grâce à l'alimentation en énergie redondante.
- Réduction des coûts grâce l'exploitation optimisée de l'espace et à la technique de raccordement.
- Flexibilité élevée grâce au système modulaire.
- Sécurité élevée grâce à une surveillance permanente des conditions ambiantes de l'armoire.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Mode de fonctionnement
- Unité de contrôle centralisée pour le système CMC III.
- Regroupe les données de mesure et transmet l'alarme aux systèmes de gestion du réseau ou aux postes de commande en cas de dépassement des valeurs limites librement réglables.
- Régule automatiquement les actionneurs et commande les sorties à distance.
- Modèle
- Détecteur piézoélectrique pour l'information acoustique
- Fonction horodatage avec horloge temps réel à NTP
- Matériau
- Plastique
- Finition
- Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Système de base
Sonde de température avec câble de raccordement (joint à la livraison)
Détecteur d'accès infrarouge (intégré)
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes - Détecteur d'accès infrarouge
- Oui
- Sonde de température intégrée
- Oui
- Interface Bus System
- RJ45 CAN-Bus
- Sortie relais d'alarme
- Borne jusqu'à 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Interfaces
- Mini USB
- 2 entrées numériques
- Page Web mobile
- Pour téléphones Android et Windows
- Interface réseau
- Ethernet selon IEEE 802.3 par 10/100BaseT duplex total 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Borne
- Douille
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Caméra réseau Axis avec VAPIX® version 3
- Nombre de capteurs (max.)
- 4
- Remarque
- Les protocoles non codés peuvent être désactivés pour une sécurité réseau améliorée
- Affichages par diode (à l'arrière)
- Etat du réseau
- Affichages par diode (à l'avant)
- Etat
- Protocoles
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP avec SSL
- HTTP
- HTTPS avec SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimensions
- Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 132 mm( Largeur: 5,43 ˝
Hauteur: 1,57 ˝
Profondeur: 5,2 ˝ ) - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C( 32 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,61 kg( 1,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité Centrale Compacte CMC III