Refroidissement compact pour Micro Datacenter

Référence: SK 3126230

Climatiseur compact adapté pour la mise en œuvre dans des locaux déjà climatisés ou disposant d'une aération suffisante et dont les exigences d'un point de vue sonore sont faibles ou inexistantes.

Référence:
SK 3126230
Description produit
Pour le refroidissement des Micro Datacenter Level B et Level E. Le climatiseur de type split se compose d'une unité intérieure (évaporateur) et d'une unité extérieure, l'unité intérieure étant fixée sur le panneau latéral à l'intérieur du Micro Datacenter et l'unité extérieure sur la porte de service.
Avantages
Circuits intérieurs et extérieurs séparés hermétiquement
Aucune pénétration de poussière et de fumée
Les unités intérieures et extérieures sont reliées par les conduites de fluide frigorigène et les câbles de commande et sont cloisonnées conformément aux règles techniques de protection anti-incendie.
La circulation de l'air dans le Micro Datacenter se fait horizontalement. Les déflecteurs d'air adaptés garantissent une circulation de l'air ciblée. La séparation de la « partie froide » et de la « partie chaude » permet d'optimiser le confinement de l'air et d'augmenter les performances de la climatisation.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité intérieure (évaporateur)
Unité extérieure
Conduites du fluide frigorigène
Liaisons de données et d'alimentation
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 3,3 A
Pour 60 Hz: 3,5 A
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
2.070 W/2.300 W
( 7.063 BTU/h/7.848 BTU/h )
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 14,2 A
Pour 60 Hz: 14,7 A
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulateur Confort (réglage usine +25 °C)
Pour 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Oui
Niveau sonore
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Plage de température de fonctionnement
20 °C...55 °C
( 68 °F...131 °F )
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
( 406,1 PSI )
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6,3...10 A
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 2.300 W
( Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 8.530 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 10.544 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 7.063 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 7.848 BTU/h )
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur split 2.5 kW
Documentations
Notice d'utilisation