- Référence:
- IT 9982200
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO 24U0600W1070D BLACK W SIDES
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Aménagement intérieur : RAL 9005
Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005
- Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec porte et toit
Pieds de nivellement
Pattes de juxtaposition (4 X 24" and 4 X 600mm)
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 1.070 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 47,2 ˝
Profondeur: 42,1 ˝ )
- Hauteur de montage pour les composants
- 24 U
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Avec panneaux latéraux
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm( 29,3 ˝ )
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19"
- Design doors
- null
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 173,1 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 92998