- Référence:
- IT 9982229
- Numéro de modèle:
- TS IT PRO 42U0750W1200D BLACK SHIP LD
- Matériau
- Tôle d'acier
- General colour
- RAL 9005
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Composition de la livraison
- null
null
null
Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
Roues spéciales charge lourde préinstallées
null
null
Deux panneau de gestion des câbles avec double montage PDU et découpes pour gestion des câbles
null
null
null
null
- Dimensions
- Largeur: 750 mm
Hauteur: 2.012 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 29,5 ˝
Hauteur: 79,2 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Modèle
- Préconfigurée
- Design doors
- null
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- UPC-Code
- 93008