TS IT Industry 4.0 / Edge

Référence: TS 9963490

Numéro de modèle: 42U 2000H0600W1000D TS UL TYPE12 NETWORK

Référence:
TS 9963490
Numéro de modèle:
42U 2000H0600W1000D TS UL TYPE12 NETWORK
Matériau
Tôle d'acier
Porte avant et arrière : en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie, pièces plates et aménagement intérieur : RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte avant et arrière : en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm
Lock front and rear: Comfort handle and security lock 12321
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
50 vis à tête ronde empreinte étoile M6, écrous-cage, M6, en matériau conducteur (joint à la livraison)
Palette IPPC
Toit monobloc plein
Base, plaque(s) passe-câbles
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 39,4 ˝ )
Unités de hauteur
42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
66 mm / 189 mm
Distance between mounting levels
742 mm
( 29,2 ˝ )
Design doors
Plein
Modèle à niveau(x) 19"
Profile rails, 482.6 mm (19")
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
86394
Documentations
Product presentations