Supervision IT Accessoires pour la supervision IT Vous trouverez ici une multitude d'accessoires pour optimiser encore plus vos systèmes IT. Accessoires pour la supervision IT Câble de programmation CMC III Pour la première mise en service de l'Unité Centrale (UC) ou de l'UC Compacte. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Câble de connexion CAN-Bus CMC III Raccordement des unités CAN-Bus pour la transmission des informations et de l'énergie. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Unités de montage CMC III Pour recevoir des composants CMC III. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Étrier de retenue des câbles CMC III Pour la retenue et le rangement des câbles derrière l'unité de montage CMC III 19" Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Détecteurs CMC III Pour la surveillance de différents paramètres dans les armoires et les locaux. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Unités d'E/S CMC III Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Unités de puissance CMC III Pour la mesure du courant / de l'énergie et pour la mise en / hors tension des récepteurs comme par exemple les ventilateurs. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Unité CAN-Bus CMC III Pour le raccordement d'un détecteur CMC-TC Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Module de contrôle des portes Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées. Vers le produit Accessoires pour la supervision IT Filtres antiparasites pour ventilateur pour CMC III Pour raccorder des ventilateurs à une Unité de puissance CMC III. Le filtre anti-parasite permet d'éviter des défaillances lors de la coupure du moteur du ventilateur. Vers le produit