- Référence:
- DK 7890020
- Description produit
- Un tag RFID (radio-étiquette) est nécessaire par composant. Chaque tag dispose d'un « Unique ID » (UID, non continu) qui ne peut pas être modifié et les données sont par ailleurs écrites sur le tag conformément à la norme ISO 15693. Les tags sont vierges à la livraison. Le tag est collé à l'intérieur et à droite sur les équerres de fixation 19". Le tag est équipé pour cela d'une surface auto-collante. Le composant avec le tag est ensuite vissé au plan 19".
- Mode de fonctionnement
- Tag vierge RFID passif (13,56 MHz)
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Tags RFID