- Référence:
- DK 7030070
- Modèle
- Pour UC, UC compacte, unités de commande, unité de bus CAN CMC III et module d'alimentation CMC III.
- Description produit
- Selon le modèle, l'unité de montage peut recevoir 1 ou 3 unités centrales/unités de détection, etc. Le modèle 19" peut recevoir 3 unités. Le modèle d'ossature de baie peut recevoir 1 unité.
- Avantages
- Tenue au feu : autoextinguible selon UL 94-HB
- Domaines d'application
- Pour recevoir des composants CMC III.
- Mode de fonctionnement
- Unité Centrale CMC III
- Unité Centrale Compacte CMC III
- Unité de commande CMC III
- Bloc d'alimentation CMC III
- CMC III Unité LTE
- Module de contrôle des portes CMC III
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zingué, chromaté
- Composition de la livraison
- Avec cache.
- Nombre d'emplacements de montage
- 3
- Possibilités de montage
- Montants 19"
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 141 mm( Largeur: 19 ˝
Profondeur: 5,55 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 1,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
-
Unité de montage 19" 1U CMC III