- Référence:
- DK 7030.095
- Description produit
- Pour le câblage de l'UC avec les détecteurs CAN-Bus III, unités III, unités de commande III sous forme de bus, également entre eux. Grâce à ses différentes longueurs, le système CMC III peut s'adapter à différentes applications et être monté de manière personnalisée.
- Domaines d'application
- Connexion des unités du bus CAN.
- Transmission des informations et de l'énergie des différentes unités de bus CAN.
- Longueur
- 10 m( 394 ˝ )
- Dimensions
- Longueur: 10 m( Longueur: 394 ˝ )
- Interfaces / raccordements
- Fiche (type): RJ45RJ45
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C( 32 °F...131 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,37 kg
- Poids brut
- 0,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177659469
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
-
Câble de connexion CAN-Bus 10,0m CMC III