- Référence:
- SK 9951077
- Numéro de modèle:
- LCP DX UL CONDENSER
- Composition de la livraison
- Avec matériel de montage
- Liquide de refroidissement
- R410A
- Régulation de la température
- Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
- Dimensions
- Largeur: 1.778 mm
Hauteur: 1.168,4 mm
Profondeur: 457,2 mm( Largeur: 70 ˝
Hauteur: 46 ˝
Profondeur: 18 ˝ ) - Plage de température de fonctionnement
- -29 °C...45 °C( -20 °F...113 °F )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 233 lb
- Poids brut
- 260 lb
- UPC-Code
- 90754