- Référence:
- DK 7824202
- Description produit
- Surface perforée des deux côtés avec ouverture d'entrée d'air > 78 % pour un débit d'air supplémentaire optimal.
- Matériau
- Porte : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte vitrée ajourée
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Charnières 180° (4 pièces)
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Seule la charnière 180° 7824.520 peut être mise en œuvre avec les rangées d'armoires TS avec des portes en tôle d'acier.
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
SE
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm( Type de coffret: TS
TS IT
SE
Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24,89 kg
- Poids brut
- 26,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177236127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
Porte vitrée ajourée