- Référence:
- SK 3240085
- Numéro de modèle:
- TYPE 3R-4 FAN SHROUD FOR 3240 FANS
- Description produit
- Pour les ventilateurs à filtre / filtres de sortie. Lorsqu'il est monté sur le ventilateur à filtre et filtre de sortie, une catégorie de protection IP 56 (UL 3R) à la norme EN 60529 / 10.91 est atteint. Particulièrement adapté pour une utilisation dans l
- Matériau
- Tôle d'acier, avec revêtement poudre
- Dimensions
- Largeur: 282 mm
Hauteur: 390 mm
Profondeur: 85 mm( Largeur: 11,1 ˝
Hauteur: 15,4 ˝
Profondeur: 3,35 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,8 lb
- Poids brut
- 7,8 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8414901080
- UPC-Code
- 85975