Capot de protection contre les jets d'eau Tôle d'acier

Référence: SK 3243085

Numéro de modèle: TYPE 3R-4 FAN SHROUD FOR 3243 FANS

Référence:
SK 3243085
Numéro de modèle:
TYPE 3R-4 FAN SHROUD FOR 3243 FANS
Description produit
Pour les ventilateurs à filtre / filtres de sortie. Lorsqu'il est monté sur le ventilateur à filtre et filtre de sortie, une catégorie de protection IP 56 (UL 3R) à la norme EN 60529 / 10.91 est atteint. Particulièrement adapté pour une utilisation dans l
Matériau
Tôle d'acier, avec revêtement poudre
Dimensions
Largeur: 350 mm
Hauteur: 480 mm
Profondeur: 110 mm
( Largeur: 13,8 ˝
Hauteur: 18,9 ˝
Profondeur: 4,33 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,001 lb
Poids brut
11,001 lb
Numéro du tarif douanier
8414901080
UPC-Code
85976
Homologations
Homologations
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentations
Notice d'utilisation
Product presentations