Accessoires pour la climatisation

Commande et régulation

Pour améliorer l'efficience et optimiser la commande (p. ex. pour réduire le niveau sonore et économiser l'énergie) des climatiseurs.

Commande et régulation

Interface IoT

L'interface IoT constitue l'élément central pour la mise en réseau intelligente des solutions de refroidissement de Rittal ou des capteurs pour la surveillance des conditions ambiantes. Équipée d'une grande...

Commande et régulation

Adaptateur Blue e IoT

L'adaptateur permet la mise en réseau intelligente des climatiseurs de la série Blue e en association avec l'interface IoT (3124.300).

Commande et régulation

Thermostat digital

Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.

Commande et régulation

Thermostat Thermostat pour armoires électriques

Ce thermostat est particulièrement adapté à la commande des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques, mais également comme détecteur pour contrôler la...

Commande et régulation

Sonde de température pour climatiseurs Blue e+ et refroidisseurs d'eau Blue e+

Sonde NTC pour la régulation des climatiseurs Blue e+ à partir d'un endroit sélectionné dans l'armoire électrique (régulation par l'intermédiaire d'une sonde externe) ou à partir de la sortie d'air...

Commande et régulation

Hygrostat

Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de...

Commande et régulation

Câble maître-esclave pour système BUS-SK

Le système BUS-SK permet la communication de plusieurs climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau avec régulateur e-Confort entre eux. Il assure le démarrage et l'arrêt simultanés de la production de froid de...

Commande et régulation

Transformateur toroïdal Raccordement primaire 115 V/400 V

Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V.

Commande et régulation

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Disjoncteurs pour la protection du câble de raccordement des climatiseurs et refroidisseurs d'eau de la gamme Blue e+. Les climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+ sont à sécurité intrinsèque et ne nécessitent...

Commande et régulation

Adaptateur ModBus pour ventilateurs à filtre EC

Associé à l'interface IoT (référence 3124.300), l'adaptateur ModBus permet la mise en réseau intelligente des ventilateurs à filtre EC Blue e+.

Commande et régulation

Régulateur de la vitesse de rotation EC Unité de commande pour ventilateurs EC

Régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs à filtre EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.

Commande et régulation

Régulateur de la vitesse de rotation EC Sonde pour la régulation de la vitesse de rotation

Sonde NTC pour la régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.

Commande et régulation

Régulateur de la vitesse de rotation pour ventilateur à filtre et échangeur thermique air-air

Régulation de la vitesse de rotation en fonction de la température pour un fonctionnement en charge partielle permettant de réduire le niveau sonore et la consommation d'énergie.

Commande et régulation

Inductance de réseau Climatiseur Blue e+ Dynamic pour montage latéral

Inductance de réseau pour le respect des exigences CEM selon la norme DNV-CG-0339 classe A.