- Référence:
- DK 7320631
- Modèle
- Détecteur de fuites, 15 m
- Description produit
- Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III.
- Le câble du détecteur de 15 m de longueur est fixé au sol
- Si le câble du détecteur entre en contact avec un liquide conductible, le détecteur signale une fuite
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Câble de détecteur : bleu
- Composition de la livraison
- Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Câble de raccordement avec fiche
Câble de détecteur externe avec câble de raccordement
Clips de fixation pour le câble du capteur
- Raccordement au bus CAN
- Indirect via interfaces de bus CAN CMC III
- Interfaces
- RJ12
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 4
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 32
- Remarque
- Délai de livraison sur demande
- Méthode de mesure
- Câble de détecteur conducteur
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C( 41 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177552487
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
-
Serpentin détecteur de fuites CMC-TC