- Référence:
- SK 3149410
- Description produit
- Les ventilateurs de toit actifs correspondent exactement aux découpes des climatiseurs de toit TopTherm de faible ou moyenne puissance.
- Modification de produit
- Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.701 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité prête à être raccordée avec ventilateur radial intégré
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
- Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 120 W
Pour 60 Hz: 170 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 1,1 A
Pour 60 Hz: 1,6 A
- Dimensions
- Largeur: 550 mm
Hauteur: 125 mm
Profondeur: 370 mm( Largeur: 21,7 ˝
Hauteur: 4,92 ˝
Profondeur: 14,6 ˝ )
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 475 mm
Profondeur de découpe: 260 mm( Largeur de découpe: 18,7 ˝
Profondeur de découpe: 10,2 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 43
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C( 14 °F...131 °F )
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 68 dB(A)
Pour 60 Hz: 69 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,031 kg
- Poids brut
- 9,506 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Ventilateur de toit - 115 V