- Référence:
- SK 3241610
- Numéro de modèle:
- EMC FILTER FAN 147CFM
- Modèle
- CEM
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,52 A
Pour 60 Hz: 0,48 A
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm( Largeur de découpe: 8,82 ˝
Hauteur de découpe: 8,82 ˝ )
- Modèle CEM
- Oui
- Ventilateur
- axial – par moteur à bague de déphasage
- Pour 60 Hz
- 0,48 A
- Remarque
- Pour une consommation électrique optimale des ventilateurs à filtre, nous conseillons l'utilisation du thermostat, du régulateur de vitesse de rotation ou du thermostat numérique avec affichage
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 230 m³/h
Pour 60 Hz: 250 m³/h( Pour 50 Hz: 135,4 cfm
Pour 60 Hz: 147,1 cfm )
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm( Largeur: 10 ˝
Hauteur: 10 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 56
IP 56
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...55 °C( -22 °F...131 °F )
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C( -22 °F...158 °F )
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 40 W
Pour 60 Hz: 42 W
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 54 dB(A)
Pour 60 Hz: 56 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,5 lb
- Poids brut
- 5,5 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8414590099
- EAN
- 4028177684676
- UPC-Code
- 85948
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Ventilateur à filtre CEM 225m³/h 115 V 50/60 Hz, L255 x H255 mm