Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Référence: SK 3304504

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.

Référence:
SK 3304504
Modèle
montage latéral
Description produit
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur
RAL 7001
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
( Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 3.753 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 4.265 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 3.105 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 3.071 BTU/h )
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 4,1 A
Pour 60 Hz: 5,1 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 12 A
Pour 60 Hz: 14 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 805 m³/h
Circuit interne: 600 m³/h
( Circuit externe: 473,8 cfm
Circuit interne: 353,1 cfm )
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 405 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 358 mm
( Largeur: 15,9 ˝
Hauteur: 40,2 ˝
Profondeur: 14,1 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,325 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,21 t
( Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,7 lb. )
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
( 50 °F...131 °F )
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
( -40 °F...158 °F )
Plage de réglage
20 °C...50 °C
( 68 °F...122 °F )
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
( 406,1 PSI )
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
54 kg
Poids brut
58 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177384293
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur latéral NEMA 4X- 1000W-230V
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés