Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 9 déc. 2025
LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW
Référence: SK 3311148
Numéro de modèle: LCP 30KW INLINE FLUSH 1050D 2 FANS
Les unités Inline, hautement efficaces, peuvent créer un rideau de fraîcheur descendant dans une rangée plutôt que simplement déplacer l'air dans une allée. Elles sont disponibles en deux versions : Flush, une configuration où la face de l'unité concorde avec celle des armoires adjacentes et fait circuler l'air dans les baies
- Référence:
- SK 3311148
- Numéro de modèle:
- LCP 30KW INLINE FLUSH 1050D 2 FANS
- Avantages
- Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
- Une charge au sol réduite grâce à leur poids modéré
- La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
- Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
- Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
- Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce à l'intégration des modules de ventilation en boîtier
- La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
- Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
- Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
- Puissance frigorifique jusqu'à 30 kW sur une petite surface
- Connexion de l'alimentation en eau par le haut ou le bas
- Mode de fonctionnement
- L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique.
- Composition de la livraison
- Avec 2 modules de ventilation
- Options
- Divers détecteurs
Racks - Puissance frigorifique max.
- 30 kW( 102 364 BTU/h )
- Type de raccordement (électrique)
- Fiche de raccordement
- Air throughput per fan
- 4800
- Liquide de refroidissement
- Eau
- Ventilation EC
- Oui
- Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
- Oui
- Régulation de la température
- Régulation par ventilateurs en continu
- Vanne de régulation à 2 voies
- Connexion hydraulique
- DN 40 (filetage G 1½")
- Supervision
- Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
- Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
- Intégration dans RiZone
- Montage dans une rangée de baies
- Affleurant
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.050 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 41,3 ˝ ) - Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4( 61.419 BTU/h
92.128 BTU/h
102.364 BTU/h ) - Température de l’eau à l’entrée
- 15 °C( 59 °F )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- UPC-Code
- 93125
- Homologations
- UL
- Documentations
- Notice d'utilisation