Conduites du fluide frigorigène pour LCU DX

Référence: SK 3311495

Pour relier les unités intérieure et extérieure de la LCU DX. Composées d'une liaison gazeuse d'aspiration et d'une liaison liquide.

Référence:
SK 3311495
Modèle
LCU DX 3 kW
Description produit
Pour relier les unités intérieure et extérieure de la LCU DX. Constitué d'une conduite gazeuse et d'une ligne liquide. Les conduites de fluide frigorigène sont isolées.
Composition de la livraison
Conduite de gaz d'aspiration ½"
Ligne liquide ¼"
Longueur
20 m
( 787 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10 kg
Poids brut
11 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177709317
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Ligne frigorifique LCU DX 3 kW, 20 m
Documentations
Further instructions