Ventilateurs de toit pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: SK 3164610

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas (40 dB) et un débit d'air élevé (1500 m3/h en soufflage libre).

Référence:
SK 3164610
Avantages
Montage facile ne nécessitant aucune découpe avec le toit
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ventilateurs de toit
Matériel de fixation inclus
Tension nominale
115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,6 A
Pour 60 Hz: 0,7 A
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 9,45 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Circuit interne IP 54
Remarque
Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
Plage de température de fonctionnement
20 °C...55 °C
( 68 °F...131 °F )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
31,35 kg
Poids brut
33 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Diagrammes aérauliques
Plans détaillés
Technical Data sheet