Climatisation IT

Accessoires pour refroidissement IT

Accessoires appropriés pour climatiseurs Blue e+, applications LCP CW et LCP DX.

Accessoires pour refroidissement IT

Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Accessoires pour refroidissement IT

Ventilateur additionnel

Ensemble supplémentaire pour permettre la modularité avec notre ventilateur de toit.

Accessoires pour refroidissement IT

Tuyau de raccordement pour LCP CW

Accessoires pour refroidissement IT

Unité de condensation UL

Accessoires pour refroidissement IT

Écran tactile couleur pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Tous les paramètres de fonctionnement importants sont affichés directement sur l'écran du LCP. Vous pouvez ainsi surveiller directement les principales fonctions du LCP et effectuer les éventuels réglages.

Accessoires pour refroidissement IT

Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Accessoires pour refroidissement IT

Adaptateur arrière pour LCP Inline CW

Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.

Accessoires pour refroidissement IT

Pompe à condensat pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Pour l'évacuation des condensats dans les applications Armoire LCP / Inline CW.

Accessoires pour refroidissement IT

Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.

Accessoires pour refroidissement IT

Support de cartouche filtrante pour LCP Inline CW

Supports de cartouche filtrante pour LCP Inline CW.

Accessoires pour refroidissement IT

Cartouche filtrante pour LCP Inline CW

Cartouches filtrantes pour LCP Inline CW.

Accessoires pour refroidissement IT

Set de juxtaposition LCP CW, VX pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour une liaison mécanique d'un LCP CW Inline en saillie à une baie TS IT.

Accessoires pour refroidissement IT

Kit de brosses passe-câbles pour LCP CW

Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT réseaux / serveurs avec LCU CW intégrée.