- Référence:
- SK 3311089
- Description produit
- Pour une liaison mécanique d'un LCP CW Inline en saillie à une baie TS IT
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- 4 attaches de juxtaposition à l'avant
4 attaches de juxtaposition, à l'arrière
Vis : 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
- Montage dans une rangée de baies
- Débordant
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
TS IT
TS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
-
SK Kit de juxtaposition LCP CW VX 3313.xxx Inline en saillie à une baie TS IT. Tôle d'acier zinguée