Systèmes de fixation pour Flat-PLS

Référence: SV 9674182

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674182
Modèle
Pour le montage dans le haut / le bas de l'armoire / directement sur / sous le commutateur
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
3 pôles4 pôles
120 mm
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 800 mm
( Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,75 kg
Poids brut
2,88 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS