- Référence:
- SZ 2569000
- Description produit
- Pour une mise à la masse sécurisée avec contact parfait.
- Avantages
- Avec cosses rondes en M6 et M8 pour les vis de mise à la masse
- Tresses de longueurs optimales prêtes à poser
- Section
- 25 mm²
- Raccordement
- M8 – M8
- Possibilités de montage
- Possibilités de raccordement AX : porte / couvercle M8, coffret M8, plaque de montage M8
- Possibilités de raccordement VX : porte/couvercle M8 , coffret M8 , plaque de montage M8 , panneau latéral M8 , plaque passe-câbles M8
- Remarque
- Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
- Dimensions
- Longueur: 300 mm( Longueur: 11,8 ˝ )
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,39 kg
- Poids brut
- 0,436 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177027978
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Description produit
- SZ Tresses de masse, raccordement : M8-M8, pour section de 25 mm², longueur : 300 mm